Julkaise tuotteesi
AL-SH-WW-MAT-W-NT
AL-SH-WW-MAT-W-NT
AL-SH-WW-MAT-W-NT
    Kanlux

    AL-SH-WW-MAT-W-NT

    The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture.
    It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Ther branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Tekniset tiedot
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-SH-WW-MAT-W-NT, natynkowa, 19W, 2250lm, 3000K, 580mm, klosz matowy, biały (33903)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33903
    • TuoteperheALIN
    • TuoteryhmäLighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)69
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)580
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)1.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
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
    Pohjois-Korea