Julkaise tuotteesi
FRONT - Display Shelf

FRONT - Display Shelf

Front shelf (Skala Design 2012). Shelf is available in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250 mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Special sizes and other finishes upon request. 

Tekniset tiedot
  • Front shelf (Skala Design 2012). Shelf is available in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250 mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Special sizes and other finishes upon request.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFRHx
  • TuoteperheFront
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-10-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa