Julkaise tuotteesi
NEWTON - Table

NEWTON - Table

4.5 / 5 tähteä4.5(13 arvostelua)

Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Tekniset tiedot
  • Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteNWxxx
  • Tuoteperhenewton
  • TuoteryhmäTable
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-10-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa