Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Reverb - sound absorber

Yksilöity viite: REWx
Brändi: Karl Andersson & Söner
Tuoteperhe: Sound absorber
Tuoteryhmä: Reverb
Julkaisupäivä: 2016-06-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)
Reverb is a visually appealing and practical ceiling-mounted sound absorber. The hole in the sound absorber lets light through from existing light fittings or gives you the opportunity of suspending light fittings through it. This means that Reverb is ideal for hanging over meeting places, workspaces or along a corridor. Reverb is made in compression-moulded polyester fibres in 10 different colors of Stay fabric from Gabriel. Choose from two hanging options: one wire with a knot or three wires. Three wires are recommended if a light fitting is going to be suspended through the hole. The wires are two metres long and we recommend hanging the sound absorber 1900 mm above the floor.


Materiaali pääasiassa: Polyester
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Kalusteet - Akustiikka
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Furniture
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS