Julkaise tuotteesi
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
    Karona

    1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020

    4.3 / 5 tähteä4.3(67 arvostelua)
    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteK1020
    • TuoteperheCommercial Products
    • TuoteryhmäPanel Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Taitto-ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiSwing door
    • UNSPSC-koodi30171511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 76
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBifolding Wood Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 15
    • OmniClass-nimikeWood Doors