Julkaise tuotteesi
Katrin Inclusive Käsipyyheannostelija XL - valkoinen
Katrin Inclusive Käsipyyheannostelija XL - valkoinen
    Katrin

    Katrin Inclusive Käsipyyheannostelija XL - valkoinen

    • ISOSTI UUTTA • Suuren kapasiteetin käsipyyheannostelija korkean kävijämäärän tiloihin. • Jopa 675 käsiparien kuivausta yhdellä täytöllä • Avoin annostelijaratkaisu, johon soveltuvat kaikki taitetut arkkimalliset käsipyyhkeet • Avoin annostelijaratkaisu antaa asiakkaalle valinnanvapauden löytää juuri omaan tarpeeseen paras paperituote - ja takaa näin annostelijalle pitkän käyttöiän myös tilanteiden muuttuessa • Annostelijassa on sivutuet, jotka ovat säädettävissä paperiarkin leveyden mukaan • Paperia on helppo ladata portaattomasti lisää - sivutuet varmistavat että paperiniput pysyvät tukevasti paikallaan täytön aikana • Kansi aukeaa ylöspäin • Suunniteltu helposti täytettäväksi - lukoton tila tai sama avain kaikkiin Katrin muoviannostelijoihin • Lukko molemmin puolin annostelijaa mahdollistaa annostelijan sijoittelun myös seinän viereen • Läpinäkyvien sivupaneelien ansiosta täyttötarpeen näkee helposti annostelijaa avaamatta • Läpinäkyvä taustapaneeli mahdollistaa asennuksen aina hyödyntäen valmiita ruuvinreikiä seinässä - helppoa • Yli 60% enemmän arkkeja kuin Katrin M Käsipyyheannostelijasta • Vähemmän täyttökertoja, enemmän aikaa muuhun siivoustyöhön
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite89727
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäHAND TOWEL DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)338
    • Syvyys (mm)146
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti