Julkaise tuotteesi
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White

    # Käytännöllinen annostelija perinteisille wc-rullille # Tilaa 2 rullalle (sopii myös 115 mm luksuslaadun rullille) # Valmistettu ABS-muovista (valkoinen) # Tukeva ja varmatoiminen # Tarkistusikkunasta näkee, milloin paperia on lisättävä # Käännettävän rullapidikkeen ansiosta soveltuu kiinnitettäväksi sekä oikeaan että vasempaan kulmaan # Helppo asentaa, täyttää ja käyttää # Voidaan haluttaessa lukita
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite92384
    • TuoteperheWASHROOM DISPENSER
    • TuoteryhmäTOILET TISSUE DISPENSER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)145
    • Syvyys (mm)145
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.71
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa