Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kawneerna/products/12ecccd2-6900-434c-9367-cbf7909ea2a1
Koti
Luokat
Ovet
Ovisarjat
1010 Sliding Mall Front
Saatavana Yhdysvallat
Kawneer NA
Seuraa
1010 Sliding Mall Front
1010 Sliding Mall Front
1-3/4" (44.5mm) sightline
1-3/4" (44.5mm) depth
Non-thermal performance
Multi-track configuration
Interior Application
Product Features
The 1010 Sliding Mall Front has a low profile multi-track which can be recessed or surface applied.
Key Features Include:
Available with both fixed and operable panels
Accept glazing infills from less than 1/4" to 1" (6.4 to 25.4)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
20681
Tuoteperhe
Doors
Tuoteryhmä
Preassembled Door and Frame Units
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2011-01-03
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product.asp?prod_id=1846&desc=sliding-track-mall-storefront-door-panel
Tuotesertifiointi
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/cad_spec.asp?prod_id=1846&area=prod
Tekninen kuvaus
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product_related_doc.asp?prod_id=1846&doc_id=114
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Ovisarjat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Lataa
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Lataa
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Lataa
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Lataa
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Lataa
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
35
)
Lataa