Julkaise tuotteesi
1407 - Kebony Character rectangular 21x98 mm
Kebony

1407 - Kebony Character rectangular 21x98 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine modified with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to boar

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1407
  • TuoteperheKebony Cladding
  • TuoteryhmäKebony Character
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-06-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)98
  • Leveys (mm)21
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusMateriaali
  • OmniClass-numero23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass-nimikeHardwood Rigid Profiles

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Oseania Afrikka