Julkaise tuotteesi
2596 - Kebony Character Shiplap 75 1SL Cladding 21x148 mm
Kebony

2596 - Kebony Character Shiplap 75 1SL Cladding 21x148 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2596
  • TuoteperheKebony Cladding
  • TuoteryhmäKebony Character
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2023-06-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)148
  • Leveys (mm)21
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusMateriaali
  • OmniClass-numero23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass-nimikeHardwood Rigid Profiles

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Oseania Afrikka