Julkaise tuotteesi
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2801
    • TuoteperheKebony Cladding
    • TuoteryhmäKebony Clear
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-06-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)45
    • Leveys (mm)22
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusMateriaali
    • OmniClass-numero23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClass-nimikeHardwood Rigid Profiles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Oseania Afrikka