Julkaise tuotteesi
2817 - Kebony Clear Rectangular 22x96mm
Kebony

2817 - Kebony Clear Rectangular 22x96mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
Tekniset tiedot
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2817
  • TuoteperheKebony Cladding
  • TuoteryhmäKebony Clear
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-11-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)22
  • Leveys (mm)96
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusMateriaali
  • OmniClass-numero23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass-nimikeHardwood Rigid Profiles

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Oseania Afrikka