Julkaise tuotteesi
KEMREX Foundation Screw Pile Series D

KEMREX Foundation Screw Pile Series D

Suitable for large structures from 4 floors down. Maximum weight over 100 tons Type D needles are suitable for houses, buildings, factories, offices, high poles and others.
Tekniset tiedot
  • Weight load varies according to ground conditions.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_D
  • TuoteperheFoundation
  • TuoteryhmäScrew Pile
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200000
  • Leveys (mm)7600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
  • OmniClass-numero23-13 29 11
  • OmniClass-nimikeFoundation Piles

Alueellinen saatavuus

Aasia