Julkaise tuotteesi
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
    Suitable for structures with built-in islands or suitable for building structures from steel needles. F type steel needles are suitable for larger types of houses or structures. Can hold up to 20 tons / tree. Steel needle model F suitable for 2-storey house type, Knock-down house, high-rise building structure, not more than 2 floors, various types of fence, concrete extension work, and others
    Tekniset tiedot
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • TuoteperheFoundation
    • TuoteryhmäScrew Pile
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20000
    • Leveys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Muut
    • OmniClass-numero23-13 29 11
    • OmniClass-nimikeFoundation Piles

    Alueellinen saatavuus

    Aasia