Julkaise tuotteesi
Optilite PC-kupoli-kattoikkuna
Optilite PC-kupoli-kattoikkuna
    Kera Group

    Optilite PC-kupoli-kattoikkuna

    Optilite PC Skylight on suunniteltu tarjoamaan kestävää ja tehokasta päivänvaloa tasakattoisille liike- ja teollisuusrakennuksille.

    Kaarevat moniseinämäiset polykarbonaattilevyt ovat täydellinen vaihtoehto kestävyyden kannalta, ja niitä on saatavana 10 mm, 20 mm tai 30 mm paksuisina levyinä. Lämpökatkaistujen alumiiniprofiilien ansiosta PC-kattoikkunat varmistavat energiatehokkaan ja luotettavan suorituskyvyn vaativissa ympäristöissä.

    Valonläpäisyn maksimoimiseksi myös päädyt on valmistettu polykarbonaatista, mikä lisää huomattavasti luonnonvaloa. Tämä on Optilite PC Skylightin ainutlaatuinen ominaisuus.

    Optilite PC Skylight on saatavana

    • Levyjen vakioversioita ovat kirkas, opaali ja yksivärinen harmaa (valonläpäisy on vain 0,01 %).
    • Kiinteitä tai avattavia yläosia on saatavilla useissa eri malleissa, jotka on räätälöity erityistarpeidesi mukaan.
    • Putoamissuojaritilä on kiinnitetty yläosaan.
    • Pneumaattiset tai sähköiset avausjärjestelmät.
    • Rajakytkin rakennusautomaatiovalvontaan.
    • Laaja valikoima ulko- ja sisävärejä erilaisiin suunnittelutarpeisiin.

    Kaikki Optilite-kattoikkunat on sertifioitu standardien EN 1873 ja EN 12101-2 mukaisesti.

    Yksityiskohtaiset tiedot, kuten mitat, painot ja tekniset ominaisuudet, löytyvät tuotteesta. datalehti.


    KERA GROUP

    Kera Group on vuonna 1971 perustettu perheyritys, joka tarjoaa korkealaatuisia savunpoisto-, kattoikkuna- ja turvallisuusautomaatioratkaisuja. Pohjois-Euroopassa toimiva ja kaikkialle mantereelle toimittava yrityksemme yhdistää vuosikymmenten suunnitteluosaamisen luotettavaan palveluun.

    Tekniset tiedot
    • KERA GROUP

      Kera Group on vuonna 1971 perustettu perheyritys, joka tarjoaa korkealaatuisia savunpoisto-, kattoikkuna- ja turvallisuusautomaatioratkaisuja. Pohjois-Euroopassa toimivana ja kaikkialle mantereelle toimittavana yrityksemme yhdistää vuosikymmenten insinööritaidon luotettavaan palveluun.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoptilite-pc-dome-skylight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-11
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Latvia
    Liettua
    Norja
    Puola
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro