Julkaise tuotteesi
Optilite PC -tasainen kattoikkuna
Optilite PC -tasainen kattoikkuna
    Kera Group

    Optilite PC -tasainen kattoikkuna

    Optilite PC Flat Skylight on suunniteltu tarjoamaan kestävää ja tehokasta päivänvaloa liike- ja teollisuusrakennuksiin, joiden kattokaltevuus on vähintään 7°.

    Moniseinäistä polykarbonaattia on saatavana 16 mm, 26 mm tai 36 mm paksuisina levyinä. Lämpökatkaistujen alumiiniprofiilien ansiosta PC-kattoikkunat takaavat energiatehokkaan ja luotettavan suorituskyvyn vaativissa ympäristöissä.

    Optilite PC Flat Skylight on saatavana

    • Levyjen vakioversioita ovat kirkas, opaali ja yksivärinen harmaa (valonläpäisykyky on vain 0,01 %).
    • Kiinteitä tai avattavia yläosia saatavilla useissa eri malleissa, räätälöitynä erityistarpeidesi mukaan
    • Putoamissuojaritilä kiinnitetty yläosaan
    • Pneumaattiset tai sähköiset avausjärjestelmät
    • Rajakytkin rakennusautomaatiovalvontaan
    • Laaja valikoima ulko- ja sisävärejä erilaisiin suunnittelutarpeisiin.

    Kaikki Optilite-kattoikkunat on sertifioitu standardien EN 1873 ja EN 12101-2 mukaisesti.

    Yksityiskohtaiset tiedot, kuten mitat, painot ja tekniset ominaisuudet, löytyvät tuotetietolomakkeesta.

    KERA GROUP

    Kera Group on vuonna 1971 perustettu perheyritys, joka tarjoaa korkealaatuisia savunpoisto-, kattoikkuna- ja turvallisuusautomaatioratkaisuja. Pohjois-Euroopassa toimivana ja kaikkialle mantereelle toimittavana yrityksenä yhdistämme vuosikymmenten insinööriosaamisen luotettavaan palveluun.

    Tekniset tiedot
    • KERA GROUP

      Kera Group on vuonna 1971 perustettu perheyritys, joka tarjoaa korkealaatuisia savunpoisto-, kattoikkuna- ja turvallisuusautomaatioratkaisuja. Pohjois-Euroopassa toimivana ja kaikkialle mantereelle toimittavana yrityksemme yhdistää vuosikymmenten insinööritaidon luotettavaan palveluun.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoptilite-pc-flat-skylight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-11
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Latvia
    Liettua
    Norja
    Puola
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Viro