Julkaise tuotteesi
Orivent T1
Orivent T1
    Kera Group

    Orivent T1

    ORIVENT T1 on modulaarinen, sandwich-kehyksinen savunpoistoventtiili, joka on suunniteltu korkeaan energiatehokkuuteen ja saumattomaan integrointiin Orishaft-järjestelmiin.
    Sen eristetty rakenne tukee edistynyttä savunhallintaa pystysuorissa kuiluissa olevissa rakennuksissa. CE-merkitty ja B600-palokestävyyden mukaisesti testattu ORIVENT T1 on saatavana tehokkaalla lämpöjärjestelmällä, jossa on 70 mm:n PIR-sandwich-ylösrakenne ja 100 mm:n PIR-kansi loiville katoille. Saatavilla on myös vaihtoehtoinen versio, jossa on 100 mm:n mineraalivillaeristys sekä yläosassa että harjakatossa, ja se soveltuu täysin vaakasuoraan asennukseen. Tämä 100 mm:n mineraalivillaversio voidaan integroida saumattomasti Kera Groupin seuraavan sukupolven EI60-luokiteltuun savunhallintakanavaan, mikä varmistaa yhteensopivuuden nykyaikaisten paloluokiteltujen kuiluratkaisujen kanssa. Toimilaite on saatavana kokonaan valkoiseksi pulverimaalattuna, mikä takaa selkeän arkkitehtonisen integroinnin. Lisävarusteisiin kuuluvat integrointivalmiit rajakytkimet, vesivilkut ja useita toimilaitteen jännitevaihtoehtoja. Yksityiskohtaiset tiedot, kuten mitat, painot ja tekniset ominaisuudet, löytyvät tuotetietolomakkeesta.

    KERA GROUP

    Kera Group on vuonna 1971 perustettu perheyritys, joka tarjoaa korkealaatuisia savunpoisto-, kattoikkuna- ja turvallisuusautomaatioratkaisuja. Pohjois-Euroopassa toimiva ja kaikkialle mantereelle toimittava yrityksemme yhdistää vuosikymmenten suunnitteluosaamisen luotettavaan palveluun.

    Tekniset tiedot
    • KERA GROUP

      Kera Group on vuonna 1971 perustettu perheyritys, joka tarjoaa korkealaatuisia savunpoisto-, kattoikkuna- ja turvallisuusautomaatioratkaisuja. Pohjois-Euroopassa toimivana ja kaikkialle mantereelle toimittavana yrityksemme yhdistää vuosikymmenten suunnitteluosaamisen luotettavaan palveluun.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOrivent-T1
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-11
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Savunpoisto