Yksilöity viite: | boreal_beige_pavimentos |
---|---|
Brändi: | Keraben |
Tuoteperhe: | Floor Tiles |
Tuoteryhmä: | Boreal |
Julkaisupäivä: | 2018-07-04 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Rakennusmateriaalit |
Tuotteen url: | http://www.keraben.com/ver/214/boreal.html |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Tekninen kuvaus: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
Esittelyvideo: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/keraben/product/boreal_beige_pavimentos
Materiaali pääasiassa: | Ceramics |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Spain |
Valmistettu: | Spain |
BIMobject-luokka: | Rakennusmateriaalit - Tiili |
---|---|
IFC-luokitus: | Covering |
UNSPSC-nimi: | Tiles and flagstones |
UNSPSC-koodi: | 301317 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L533 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Ceramic tiles |
NBS Reference Koodi: | 80-96-19 |
NBS Reference Kuvaus: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
KaikkiLuokat Numero: | 23-15 17 13 13 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | Interior or Exterior |
Colour | Beige |
Linear Dimensions | 375 mm — 750 mm |
Material | Porcelain Tile |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Porcelain Tile |
BIMobject®