Julkaise tuotteesi
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
Arkistoitu

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
Tekniset tiedot
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteboreal_black_revestimientos
  • TuoteperheWall Tiles
  • TuoteryhmäBoreal
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2018-07-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
  • UNSPSC-koodi301317
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 15 13 17
  • OmniClass-nimikeClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES