Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Collection Brancato colour Blanco Wall Tiles

Yksilöity viite: brancato_blanco_revestimientos
Brändi: Keraben
Tuoteperhe: Wall Tiles
Tuoteryhmä: Brancato
Julkaisupäivä: 2017-09-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (5)
Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.

Wall Tile:
30x60: Beige Pasta BlancaBeige Concept, Blanco Pasta Blanca, Blanco Concept
30x90: Beige Natural, Beige Art, Blanco Natural, Grafito Concept, Marron Concept.

Technical Issues:
Colored Body Porcelain
Base Mate
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Tiili
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Tiles and flagstones
UNSPSC-koodi: 301317
Uniclass 1.4 Koodi: L533
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Kuvaus: Ceramic tiles
NBS Reference Koodi: 80-96-19
NBS Reference Kuvaus: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 13 17
KaikkiLuokat Otsikko: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nimi Arvo
Application interior
Colour white
Framing no
Linear Dimensions 300 mm — 900 mm
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour white
Material ceramic

BIMobject®