Julkaise tuotteesi
Collection Brancato colour Gris Floor Tiles
Keraben
Arkistoitu

Collection Brancato colour Gris Floor Tiles

Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.
Tekniset tiedot
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural. 100x50: Beige Natural, Blanco Natural. 30x60: Beige Natural, Beige Antislip, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip Shoeless, Blanco Natural, Blanco Antislip Shoeless, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless. Skirting : 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebrancato_gris_pavimentos
  • TuoteperheFloor Tiles
  • TuoteryhmäBrancato
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2017-09-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
  • UNSPSC-koodi301317
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES