Julkaise tuotteesi
Collection Romance colour Roble Floor Tiles
Keraben
Arkistoitu

Collection Romance colour Roble Floor Tiles

The Romance collection combines subtle rustic influences with a strong contemporary appeal in different shades inspired by the colours of elm trees. A perfect blend of natural beauty and modern charm. Romance is a porcelain tile collection that faithfully emulates the wood of wych elms. Skirting available.
Tekniset tiedot
  • Floor Tile: 150x24,8: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Skirting: 8x75: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteromance_roble_pavimentos
  • TuoteperheFloor Tiles
  • TuoteryhmäRomance
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2018-07-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
  • UNSPSC-koodi301317
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES