Julkaise tuotteesi
KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

Upper section in stainless steel AISI 304 according to DIN 15999 anti-slip 300 mm x 300 mm Class M
Tekniset tiedot
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with ring inlet • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 30mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 112 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 300 mm • Frame length: 300 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 9.428 kg • Net weight: 8.921 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite57435
  • TuoteperheSystem 200 upper sections
  • TuoteryhmäDrainage technology - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti