Julkaise tuotteesi
KESSEL-Pipe flap valve 79125 Ø 125

KESSEL-Pipe flap valve 79125 Ø 125

Pipe flap valve Ø 125 Made of polymer Flap self-closing. Inlet/outlet for connection to PVC pipe according to EN 1451-1.
Tekniset tiedot
  • • Dimensions • Length: 136 mm • Width: 151 mm • Height: 151 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 0.428 kg • Net weight: 0.316 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite79125
  • TuoteperhePipe flaps up to NS 200
  • TuoteryhmäBackwater valves - Standard products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolymer
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti