Julkaise tuotteesi
KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

Gully top with clamping ring Class D Steplessly adjustable in height
Tekniset tiedot
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 450 mm • Width: 450 mm • Height: 450 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 450 mm • Frame length: 450 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 16 kg • Net weight: 16 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite850121
  • TuoteperheUpper sections and covers
  • TuoteryhmäChambers - Accessory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti