Julkaise tuotteesi
KESSEL-Sampling chamber 915880B200 Ø 400, Ø200, cl. B

KESSEL-Sampling chamber 915880B200 Ø 400, Ø200, cl. B

Sampling chamber Ø 400 for underground installation Cover class B • In-/Outlet: Ø 200 • Compatibility: For connection to outlet pipe of separator • Installation depth (D): 400 – 1300 mm (minimum installation depth can be achieved by cutting off) • Drop height: 120 mm (160 mm on request) • Inclusive: Telescopic upper section with clamping ring, cover class A/B/D, sealed odour-tight • Extension: 600 mm with extension section Art. no. 915 402
Tekniset tiedot
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 750 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 200 mm • Outlet nominal diameter (DN): 200 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 120 mm • Installation depth: 400-1300mm • Clear width of container (LW): 400 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 120 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite915880B-200
  • TuoteperheClass B sampling device underground
  • TuoteryhmäSeparation technology - Accessory
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti