Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Accessible Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 30" Recessed Mounted

Yksilöity viite: ketcham-accessible-series-model-173-hc-recessed-mounted
Brändi: Ketcham Medicine Cabinets
Tuoteperhe: Medicine Cabinets
Tuoteryhmä: Accessible Series - Recessed Mounted
Leveys (tuumaa): 16
Korkeus (tuumaa): 30
Julkaisupäivä: 2018-05-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities. The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down. The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
  • Specially designed for accessibility
  • Stainless steel framed single door cabinet
  • Rust resistant finish
  • Full length piano hinge
  • 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
  • Adjustable bulb edge glass shelves
  • Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
  • Bullet latch safety closure
  • Magnetic door catch



Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Cabinets
UNSPSC-koodi: 30161801
Uniclass 1.4 Koodi: L72141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cabinets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Kuvaus: Bathroom cabinets
NBS Reference Koodi: 35-75-08
NBS Reference Kuvaus: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
KaikkiLuokat Numero: 23-25 53 11 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nimi Arvo
Height 30 in
Mounting Recessed Mount
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®