Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Deluxe Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 36" Surface Mounted

Yksilöity viite: ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
Brändi: Ketcham Medicine Cabinets
Tuoteperhe: Medicine Cabinets
Tuoteryhmä: Deluxe Series - Surface Mounted
Leveys (tuumaa): 16
Korkeus (tuumaa): 36
Syvyys (tuumaa): 4.63
Julkaisupäivä: 2018-05-21
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Cabinets
UNSPSC-koodi: 30161801
Uniclass 1.4 Koodi: L72141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cabinets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Kuvaus: Bathroom cabinets
NBS Reference Koodi: 35-75-08
NBS Reference Kuvaus: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
KaikkiLuokat Numero: 23-25 53 11 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nimi Arvo
Depth 4.625 in
Height 36 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 4
Width 16 in

BIMobject®