Yksilöity viite: | ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted |
---|---|
Brändi: | Ketcham Medicine Cabinets |
Tuoteperhe: | Medicine Cabinets |
Tuoteryhmä: | Euroline Series - Partially Recessed Mounted |
Leveys (tuumaa): | 18 |
Korkeus (tuumaa): | 36 |
Syvyys (tuumaa): | 3.25 |
Julkaisupäivä: | 2018-05-21 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series
Features
Tuotteen url: | https://www.ketchamcabinets.com/euroline-series |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_78978d70c9e64bb099cde7db75a65eb6.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/ketcham/product/ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Glass |
Suunniteltu: | United States |
Valmistettu: | United States |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Säilytys |
---|---|
IFC-luokitus: | Furnishing Element |
UNSPSC-nimi: | Cabinets |
UNSPSC-koodi: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L72141 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Koodi: | 35-75-08 |
NBS Reference Kuvaus: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
KaikkiLuokat Numero: | 23-25 53 11 13 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 3.25 in |
Height | 36 in |
Mounting | Partially Recessed |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 18 in |
BIMobject®