Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 18" x 36" Surface Mounted

Yksilöity viite: ketcham-mirror-series-atm-1836
Brändi: Ketcham Medicine Cabinets
Tuoteperhe: Mirrors
Tuoteryhmä: Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror
Leveys (tuumaa): 18
Korkeus (tuumaa): 36
Syvyys (tuumaa): 0.75
Julkaisupäivä: 2018-05-21
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Handicap Accessible Adjustable Tilt Mirror
  • Stainless steel channel framed mirror
  • 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
  • 3/16" number one quality electrocopper plated plate glass mirror
  • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
  • Mounted on a full length piano hinge across the bottom edge of unit
  • Two heavy duty self locking support brackets


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Cabinets
UNSPSC-koodi: 30161801
Uniclass 1.4 Koodi: L72141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cabinets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Kuvaus: Bathroom cabinets
NBS Reference Koodi: 35-75-08
NBS Reference Kuvaus: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
KaikkiLuokat Numero: 23-25 53 11 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nimi Arvo
Depth 0.75 in
Height 36 in
Width 18 in

BIMobject®