Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Tri-View Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 36" x 30" Fully Recessed Mounted

Yksilöity viite: ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
Brändi: Ketcham Medicine Cabinets
Tuoteperhe: Medicine Cabinets
Tuoteryhmä: Tri-View Series
Leveys (tuumaa): 36
Korkeus (tuumaa): 30
Syvyys (tuumaa): 4.5
Julkaisupäivä: 2018-05-21
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)

The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings. 

Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror. 

This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.

Features

  • Pan door construction with european hinge design
  • Door operates without the use of magnetic closure
  • Hinging arrangement allows for six way door adjustment
  • Cabinets are equipped with rubber door silencer pads
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies, doors and shelves
  • 3/16" first quality plate glass
  • Door thickness is 3/4" on all models



Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Cabinets
UNSPSC-koodi: 30161801
Uniclass 1.4 Koodi: L72141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Cabinets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Kuvaus: Bathroom cabinets
NBS Reference Koodi: 35-75-08
NBS Reference Kuvaus: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
KaikkiLuokat Numero: 23-25 53 11 13 11
KaikkiLuokat Otsikko: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nimi Arvo
Depth 4.5 in
Height 30 in
Mounting Fully Recessed
Number Of Shelves 3
Width 36 in

BIMobject®