Julkaise tuotteesi
Waste bin

Waste bin

4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Tekniset tiedot
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite04988070000
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)1.54
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat