Julkaise tuotteesi
Towel rail

Towel rail

Plan Towel rail 14907170000, 300 mm, silver anodized
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite14907170000
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)67
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.473
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56