Julkaise tuotteesi
Bathroom stool max load 220 lb

Bathroom stool max load 220 lb

Plan Bathroom stool 14982010038, max load 220 lb, chrome-plated/light grey
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite14982010038
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)469
  • Leveys (mm)340
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)5.782
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet