Julkaise tuotteesi
Angle bar 135° left hand

Angle bar 135° left hand

Plan Care Angle bar 135° 34907170402, left hand, 673/266 mm, silver anodized
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34907170402
  • TuoteperheCare
  • TuoteryhmäShower & Bathtub
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)266
  • Leveys (mm)673
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)1.715
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet