Julkaise tuotteesi
Rail for back rest

Rail for back rest

Plan Care Rail 34979170600, for back rest, 600 mm, silver anodized
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34979170600
  • TuoteperheCare
  • TuoteryhmäWC & Bidet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)33
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)117
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.878
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet