Julkaise tuotteesi
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35006370802
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)851
  • Leveys (mm)381
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)5.263
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars