Julkaise tuotteesi
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Arkistoitu

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKLMRSAP
  • TuoteperheProtection System
  • TuoteryhmäKee Line
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKiinnike
  • Uniclass 2015 -koodiEF_75_50
  • Uniclass 2015 -kuvausSafety and protection