Julkaise tuotteesi
KeeWalk KWM10
Arkistoitu

KeeWalk KWM10

KEE WALK offers a solution to these problems by providing a safe, anti-slip, level walking surface for means of access to and across roofs. With adjustable step sections and the ability to traverse a roof across the slope, KEE WALK has the inherent flexibility to ensure safe access to all. But not only does it protect those accessing the roof, it also protects the roof sheet from unnecessary foot traffic and potential damage by providing a clearly defined access path.
Tekniset tiedot
  • EN516:2006 is the European standard for the test requirements of roof access walkways, which include measuring the deflection and residual deformation under specified loads. These criteria have been surpassed in all testing and as this is a harmonised standard allows the system to be CE marked under the European Construction Products Regulation No. 305/2011.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKWM10
  • TuoteperheRoof
  • TuoteryhmäWalk Way
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)1494
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliNailon
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKiinnike
  • Uniclass 2015 -koodiEF_75_50
  • Uniclass 2015 -kuvausSafety and protection