Julkaise tuotteesi
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light
    Arkistoitu

    Kichler 43675OZ Shailene Glass Semi Flush Ceiling Light

    The straight lines and up-sized satin etched glass of this Olde Bronze 3 light semi flush ceiling light from the Shailene Collection create the perfect casual look for the updated urban lifestyle.

    As Featured on Amazon.com

    #KichlerLighting #SemiFlushCeilingLight

    Tekniset tiedot

    • Certifications/Qualifications
      Location Rating: Dry

      Dimensions
      Base Backplate: 5.00 DIA
      Weight: 4.73 LBS
      Height: 10.00"
      Width: 14.00"

      Mounting/Installation
      Interior/Exterior: Interior
      Mounting Style: Semi-Flush
      Mounting Weight: 2.62 LBS

      Primary Lamping
      Lamp Included: Not Included
      Lamp Type: A19
      Light Source: Incadescent
      Max or Nominal Watt: 100W
      # of Bulbs/LED Modules: 3
      Socket Type: Medium

      Product/Ordering Information
      Finish: Bronze
      UPC: 783927443869

      Specifications
      Diffuser Description: Satin Etched
      Material: STEEL
      Shade Description: WHITE MICRO-FIBER
      Shade Dimensions: 14.00 DIA X 4.50
      Shade Included: Yes

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKichler-43675OZ-Shailene-Glass-Semi-Flush-Ceiling-Light
    • TuoteperheIndoor Lighting
    • TuoteryhmäFlush Mount
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures