Julkaise tuotteesi
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

Chrome shower set

Tekniset tiedot
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaquastyle
  • TuoteperheThe shower
  • TuoteryhmäShower columns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1530
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa