Julkaise tuotteesi
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Shower tray

    Square ultra-low profile shower tray for surface-mounted or recessed installation

    Tekniset tiedot
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKIN010002
    • TuoteperheThe shower
    • TuoteryhmäShower trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat