Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Obsidian Shadow transcends the ordinary, with a metallic sheen that echoes the depths of its namesake, a dark natural glass formed by the cooling of lava.  Its surface, a canvas of deep purples, understated blue-gray, and hints of subtle maroon, evokes a sense of profound sophistication. The allure of Obsidian Shadow lies in its intricate details; a rust-like texture invites a closer examination, revealing layers of complexity and an invitation to explore the unknown. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteObsidian_Shadow_Imperial_Size
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2
    • Leveys (tuumaa)19.25
    • Syvyys (tuumaa)0.56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka