Julkaise tuotteesi
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02

    King Size Collection is a royal choice among clinker cladding tiles - an offer for people who value unusual style and who like to break routine. They stand out by their size, which is much larger than traditional formats. Longitudinal proportions allow you to create arrangements with an extremely elegant appearance, exposing smoothly running horizontal lines emphasizing the colorful melange of ceramics and metal. In the King Size collection there are 18 tile colors available: from strong red, smoky brown, through gray and shades of anthracite, to opalescent black.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteValyria_stone_LF02
    • TuoteperheThin Bricks
    • TuoteryhmäTiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-09-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)490
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa