Julkaise tuotteesi
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
Tekniset tiedot
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • TuoteperheWall panel
  • Tuoteryhmäinsulated wall panels
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2017-12-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyisosyanuraatti PIR
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiSs_60_60_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCold room systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 21 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCold Storage Rooms
  • OmniClass-numero23-19 31 19 13 11
  • OmniClass-nimikeCold Storage Rooms
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka