Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kingspan-light-air/products/02245173-5347-43bf-bced-7d5208e580b1
Koti
Luokat
Tulituotteet
Savunpoisto
Smoke extraction unit COMPACT 8A
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Kingspan Light + Air
Seuraa
Smoke extraction unit COMPACT 8A
Control Adapter Device CAD with electrical control input of impulse type and electrical output of permanent type.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
COMPACT_8A
Tuoteperhe
Désenfumage naturel
Tuoteryhmä
Commandes
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-02-11
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Savunpoisto
IFC-luokitus
Objekti
UNSPSC-nimi
Fire protection
UNSPSC-koodi
4619
Uniclass 2015 -koodi
Ss_65_40_80_80
Uniclass 2015 -kuvaus
Smoke and heat exhaust ventilation systems
OmniClass-numero
23-29 27 11
OmniClass-nimike
Fire Fighting Smoke Extractors
Alueellinen saatavuus
Aasia
Afrikka
Eurooppa
Arabiemiirikunnat
Algeria
Espanja
Kuwait
Marokko
Portugali
Oman
Senegal
Ranska
Qatar
Tunisia
Saudi-Arabia
Samankaltaisia tuotteita
Ruskin
Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade
Lataa
Ruskin
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Lataa
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
Lataa
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
Lataa
The BILCO Company
Automatic Smoke Vent - Daylighting
Lataa
Ruskin
FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access
Lataa