Julkaise tuotteesi
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC

    Ecobac 160 PN TC

    CE- and NF-certified, (pneumatically-controlled or mechanically-controlled) smoke and heat exhaust vent (SHEV) with 160° opening. Designed for installation in composite, steel, or aluminium roofs. 160 PN HPA version (High aeraulic performance).
    Tekniset tiedot
    • The building’s natural smoke ventilation will be provided by Kingspan Light + Air Ecobac 160 PN and TC smoke and heat exhaust vents. These units are CE-certified according to EN-12101-2, NF-certified SHEV and compliant with the EC Machinery Directive. Performance levels meet the requirements of French regulations, including the 10,000-cycle ventilation function. The base can be coloured to match the roof. The vent opens to 160° and features a high resistance locking mechanism built into the kerb height. Multiwall polycarbonate lid with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse rated at 93°C.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEcobac_160_PN_TC
    • TuoteperheDésenfumage naturel
    • TuoteryhmäToiture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiSkylights
    • UNSPSC-koodi301718
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-numero23-17 17 00
    • OmniClass-nimikeSkylights

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa