Julkaise tuotteesi
Ecofeu DV
Ecofeu DV

    Ecofeu DV

    SMOKE EXTRACTION HATCH

    This CE-certified double-leaf smoke vent (SHEV) is designed for waterproofed roofs and offers unparalleled aerodynamic performance (Aa = 4.80). Thanks to its pneumatic control system, it ensures rapid and safe opening in the event of a fire. Compliant with EN 12101-2:2003 and EN 1873+A1:2016 standards, it guarantees excellent thermal insulation with a Urc value starting at 2.3 W/m².K, thus optimizing smoke management and the building's thermal comfort.

    Tekniset tiedot
    • The advantages

      • Unrivaled aerodynamic performance: Aa = 4.80.
      • Pneumatic ventilation as standard, at no extra cost.
      • Available in a styled riser version, for renovation to adapt to any type of curb.
      • Low maintenance.
      • Patents filed.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEcofeu_DV
    • TuoteperheDésenfumage naturel
    • TuoteryhmäToiture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-23
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiSkylights
    • UNSPSC-koodi301718
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
    • OmniClass-numero23-17 17 00
    • OmniClass-nimikeSkylights

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa