Julkaise tuotteesi
Space PLT84S
Kinnarps

Space PLT84S

SPACE pedestal

A practical, well-designed pedestal that gives you a flexible, functional and secure storage unit. You can supplement it with interior design and accessories of your choice, to suit your particular needs. Choose between different heights, materials, colours, handles and finishes.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePLT84S
  • TuoteperheStorage
  • TuoteryhmäSpace
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-05-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)686
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ahvenanmaa
Alankomaat
Albania
Andorra
Belgia
Bosnia ja Hertsegovina
Bulgaria
Espanja
Färsaaret
Gibraltar
Guernsey
Huippuvuoret
Irlanti
Islanti
Italia
Itävalta
Jersey
Kreikka
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Malta
Mansaari
Moldova
Monaco
Montenegro
Norja
Pohjois-Makedonia
Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Suomi
Sveitsi
Tanska
Tsekin tasavalta
Ukraina
Unkari
Valko-Venäjä
Vatikaanivaltio
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta