Julkaise tuotteesi
Work table ER 148 80S
Kinnarps
Arkistoitu

Work table ER 148 80S

Options Panels, electrics tidy, cabling, computer accessories, local storage, etc. Scale 1:100. Table height Adjustable with round legs (legs 80 without sleeve, 80S with sleeve): 680–760 mm, (legs 200 without sleeve, 200S with sleeve): 620–820 mm. Fixed with round legs with castors (C): 724 mm. Adjustable with conical legs (PRM): 620–820 mm, (PRL): 510–590 mm. Adjustable with conical legs with castors (PRMC): 650–820 mm, (PRLC): 510–590 mm. Table top 23 mm, chipboard with wood veneer and solid wood lipping (beech, birch, oak), laminate (beech, birch, oak, white, light grey). Underframe Powder–coated steel rail 35x35 mm. Series[e]one 32x40 mm. Recessed 100 mm from the table edge for Series[e] and 35 mm for Series[e]one. Unit mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteER14880S
  • TuoteperheWork tables
  • TuoteryhmäSeries[e]
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPyökki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56